Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-1495 Orifice Plate and 1496 Orifice Flange

Rosemount™ 1495 Orifice Plate and 1496 Orifice Flange

Especificações

Rosemount™ 1495 Placa de orifício
Máx. Pressão de operação
ANSI B16.5 2500#
Faixa de temperatura do processo
-196 a 649 °C (-320 a 1.200 °F)
Tipos de fluido
Líquido, gás, vapor
Material molhado no processo
Aço inoxidável 304/304L, aço inoxidável 316/316L, DIN 1.4571 (liga 316Ti), liga C-276, liga 400
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rosemount™ 1496 União do flange de orifício
Tipos de fluido
Líquido, gás, vapor
Material molhado no processo
Aço inoxidável 304/304L, aço inoxidável 316/316L, DIN 1.4571 (aço inoxidável 316Ti), liga C-276, liga 400, aço carbono
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

Rosemount™ 1495 Placa de orifício
  • Podem ser pedidos em diâmetros de linha variando de 50 a 60 mm (2 a 24 pol.) ou diâmetros personalizados para flexibilidade da aplicação
  • Fabricado para atender as normas AGA, ASME, ISO, API e DIN
  • Oferece configuração padrão de orifício concêntrico de borda quadrada em placas do tipo pá e universal.
  • Disponível em múltiplos tipos de material para atender condições desafiadoras de processo
  • Suporta aplicações de altas temperatura e pressão, oferecendo longa durabilidade
Rosemount™ 1496 União do flange de orifício
  • Posiciona as placas de orifício adequadamente para uma vazão confiável e medição precisa
  • A conexão roscada de tomada não requer perfuração no local das tomadas de flange para uma solução de fácil instalação
  • Fornecido com todas as peças necessárias para uma instalação simplificada
  • Disponível em diâmetros da linha de até 600 mm (24 pol.) ou diâmetros personalizados
  • A união do flange adaptável suporta altas temperaturas e pressões de até ANSI Classe 2500
  • Atende às especificações ASME B16.36 e DIN 19214 parte 1

Documentação e desenhos

Rosemount™ 1495 Placa de orifício
Rosemount™ 1496 União do flange de orifício