Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-214C Thermocouple, 148 Transmitter and 114C

Rosemount™ Sensor termopar 214C, Transmissor 148 e Poço termométrico 114C

Especificações

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura termopar
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1.000 MΩ quando medida a 500 VCC e à temperatura ambiente
Certificações/Aprovações
Local perigoso; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Fios condutores
Bitola do fio AWG de 24, isolado com FEP. Codificado por cor de acordo com a IEC 60584 ou a ASTM E230.
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1.000 MΩ quando medida a 500 VCC e à temperatura ambiente
Certificações/Aprovações
Local perigoso; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Rosemount™ 148 Transmissor de temperatura
Entrada
Capacidade de sensor único com entradas do sensor universais (RTD, T/C, ohm)
Sinal de saída
Analógico de 4 a 20 mA
Invólucro
Montagem do cabeçote DIN B
Certificações/aprovações
Área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Rosemount™ Poço termométrico 114C
Cálculos de poço termométrico
Cálculo de frequência de ruptura (WFC) executado por engenheiros certificados, solicite o R21 para ter acesso ao relatório oficial
Modificadores de design
Diâmetros de base, furo e ponta podem ser personalizados para qualquer aplicação
Certificações/Aprovações
Certificação do material, NACE, CRN (consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra)
Testes de produto
Teste de pressão externa, teste de pressão interna, penetração de corante, raio X, PMI (consulte as especificações para a lista completa)

Características

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura termopar
  • Os tipos de sensores incluem termopares J, K e T para flexibilidade de aplicação
  • Atende aos padrões ASTM e IEC de tolerância de precisão do termopar, fornecendo desempenho confiável
  • Abrange uma ampla gama de temperaturas, de -196 a 1.200 °C (-321 a 2.192 °F), visando a durabilidade em diversos ambientes de processo
  • Suporta alta vibração para oferecer resiliência em condições de processo difíceis
  • Disponível em configurações simples ou duplas com junções aterradas ou sem conexão a terra para compatibilidade do processo.
  • Todos os estilos e comprimentos de sensores estão disponíveis em ¼ pol. de diâmetro de cabo com isolamento mineral (MI) para atender aos padrões da indústria
  • Acessórios de compressão ajustáveis ou fixos e adaptadores soldados ou acionados por mola atendem às exigências de montagem específicas
  • As opções de compartimento e cabeçote de conexão permitem a adaptabilidade do processo
  • Aprovações globais de área classificada para atender às exigências do projeto
Rosemount™ 148 Transmissor de temperatura
  • Dispositivo usado com múltiplas entradas de tipos de sensor favorecendo a adaptabilidade
  • A montagem na cabeça estilo DIN B com uma variedade de opções de caixa DIN B oferece uma solução econômica
  • O sinal de 4 a 20 mA dá suporte a ruído para garantir o desempenho confiável em ambientes de processo
  • A compensação da temperatura ambiente aprimora o desempenho e a qualidade do processo
  • A interface de configuração HART™ com base em PC oferece o programador, os cabos e o software necessários para a configuração do transmissor
Rosemount™ Poço termométrico 114C
  • Estilos de montagem roscada, com flange, Van Stone e soldada com opções de perfil de haste para flexibilidade na aplicação
  • A ampla seleção de materiais de poço termométrico, de aço inoxidável a materiais exóticos, atende às diversas especificações do processo
  • A opção do relatório de Cálculo de frequência de ruptura garante que um projeto de poço termométrico seja compatível com as condições do processo
  • Modificadores de projeto flexíveis para espessura de base, furo e ponta permitem a customização para requisitos especiais da aplicação
  • O estilo Van Stone permite que o material do flange seja diferente do material da haste para ser econômico
  • As opções de poço termométrico, incluindo NACE, certificação de material e PMI, garantem a rastreabilidade ou compatibilidade do material
  • Opções especiais de teste para atender os requisitos de processo, incluindo teste de pressão hidrostática externa, teste de penetração de corante e mais

Documentação e desenhos

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura termopar
Rosemount™ 148 Transmissor de temperatura
Rosemount™ Poço termométrico 114C