Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-4088 Transmitter and 1195 Integral Orifice

Transmissor multivariável#8482 Rosemount™ 4088 e orifício integral 1195

Especificações

Transmissor multivariável™ Rosemount™ 4088
Garantia
Garantia limitada de até 12 anos
Rangeabilidade
Até 100:1
Protocolo de comunicação
Modbus™, BSAP/MVS
Faixa de medição
Diferencial de até 138 bar (2.000 psi), estática de até 420 bar (6.092 psi)
Material molhado com o processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276
Diagnósticos
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
NACE™, locais perigosos, consulte as especificações completas para ver a lista com todas as certificações
Rosemount™ Elemento primário do orifício integral 1195
Máx. Pressão de operação
ANSI B16.5 900#
Faixa de temperatura do processo
-80 a 454 °C (-112 a 850 °F)
Tipos de fluido
Líquido, gás, vapor
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

Transmissor multivariável™ Rosemount™ 4088
  • O transmissor Modbus permite medições multivariáveis em combinações de pressão diferencial, pressão estática e temperatura.
  • Os elementos primários estão disponíveis como opções de montagem para instalação e comissionamento simples.
  • A tecnologia otimizada do sensor captura grandes flutuações na vazão que costumam ocorrer em aplicações de produção de óleo e gás.
  • A Enhanced for Flow é uma especificação de leitura de ±0,05% que aumenta a precisão.
  • O display LCD fornece dados exatamente no ponto de medição para mostrar informações relevantes sobre o processo.
  • O emparelhamento do sensor baseado na equação de Callendar-Van Dusen aumenta a precisão da temperatura, permitindo os melhores cálculos de vazão da categoria.
  • A proteção contra ligação invertida dos fios evita um cabeamento inadequado.
  • O design soldado do SuperModule™ oferece a maior precisão da indústria em ambientes e aplicações extremas.
  • O baixo consumo de energia ajuda a reduzir o tamanho e a quantidade de painéis solares e bancos de baterias, proporcionando economia.
Rosemount™ Elemento primário do orifício integral 1195
  • Elemento primário integrado em um medidor para facilitar a instalação
  • Disponível para pedir pré-montado com um transmissor para um conjunto de vazão completo
  • Adequado para diâmetros pequenos da linha, de 0,5 a 1,5 pol. (15 a 40 mm), para ótima precisão e repetibilidade da medição de vazão
  • Placa de orifício auto centralizada evita erros de instalação para garantir o melhor desempenho possível
  • Montagem diretamente em qualquer transmissor Rosemount DP e oferece uma variedade de conexões de processo para flexibilidade na aplicação

Documentação e desenhos

Transmissor multivariável™ Rosemount™ 4088
Rosemount™ Elemento primário do orifício integral 1195