Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-FT-8705010-8712E

O medidor De Vazão Magnético E Flangeado Rosemount 8705 consiste em um sensor 8705010 e um transmissor 8712E

Especificações

Medidor De Vazao Magnetico De 1 Polegada Modelo 8705010
Precisão:
Até 0,15% de precisão da vazão volumétrica sobre rangeabilidades de vazão de 13:1 e 0,25% sobre rangeabilidade de vazão de 40:1
Dimensões da linha
½-36 polegadas (15-900 mm)
Materiais do revestimento
PTFE, ETFE, PFA, poliuretano, neoprene, borracha natural Linatex, consulte a fábrica para opções de materiais adicionais
Materiais do eletrodo
Classe ASME B16.5 150-2500, DIN PN 10-40 AS 2129 Tabelas D e E AWWA C207 Tabela 3 Classe D (30 a 36 polegadas apenas)
Rosemount 8712E Transmissor do medidor de vazão eletromagnético
Precisão
Até ±0,15% de precisão de vazão volumétrica sobre rangeabilidades de 13:1, ±0,25% sobre rangeabilidade de 40:1.
Diagnóstico
Detecção de falhas de verificação do medidor, aterramento e cabeamento In Situ, detecção alta de ruídos do processo, detecção de tubulação vazía ajustável, detecção de falha no transmissor, detecção de falha no sensor
Compatibilidade
Todos os sensores manufaturados pela Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707
Capacidades universais permitem que os transmissores E-Series sejam compatíveis com sensores de alimentação CA ou CC de outros fabricantes.
Fonte de alimentação
90-250 VCA, 50-60 Hz ou 12-42 VCC
Consumo energético
15 W máx. - CC
40 VA máx. - CA
Classificação da carcaça
8712E: Tipo 4x, IP66

Características

Medidor De Vazao Magnetico De 1 Polegada Modelo 8705010
  • Para máxima proteção, o invólucro do sensor é totalmente soldado e fornece vedação hermética
  • Evite paradas de processo com um bloco de terminal removível e substituível, que permite realizar reparos em campo
  • Capture possíveis vazamentos de fluido de processo com os compartimentos opcionais de contenção secundária para cercar os eletrodos
  • Garanta a confiabilidade nos ambientes mais severos com um invólucro do sensor completamente soldado
  • Proteja-se contra danos na instalação e desgaste da borda frontal com o protetor do revestimento opcional
  • Minimize a manutenção e os reparos com o design sem obstruções e sem a presença de peças móveis
Rosemount 8712E Transmissor do medidor de vazão eletromagnético
  • Interface do operador local intuitiva, com teclas exclusivas para facilidade de uso
  • Maximize o tempo de atividade com o Smart Meter Verification, que monitora a condição operativa e o desempenho do medidor sem interromper o processo
  • Otimize o controle em aplicações ruidosas com o diagnóstico de ruído elevado no processo e opções selecionáveis de frequência de alimentação da bobina
  • O diagnóstico de tubo vazio ajustável minimiza problemas e leituras falsas quando o tubo está vazio
  • Verifique rapidamente a integridade da instalação com o diagnóstico de detecção de falhas no aterramento e na fiação
  • As capacidades do transmissor universal permitem reduzir o inventário e ter uma interface consistente para qualquer sensor do medidor de vazão eletromagnético

Documentação e desenhos

Medidor De Vazao Magnetico De 1 Polegada Modelo 8705010
Rosemount 8712E Transmissor do medidor de vazão eletromagnético