Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-1408A Level and Flow Transmitter-Non-Contacting Radar

Rosemount™ 1408A – Transmissor de nível e vazão por radar sem contato

Product Description

O Rosemount 1408A Transmissor de nível apresenta medições de nível contínuas e robustas. O radar permite um excelente rastreamento de superfície, medição de nível precisa e cálculos de vazão em canal aberto. Com um projeto compacto e aprovações de ar aberto, ele é perfeito para aplicações na indústria de água e esgoto, bem como utilidades em outras indústrias. Garanta a conformidade com os regulamentos, maximize sua capacidade de produção e evite transbordamentos e operações secas.

Protocolo de comunicação
4–20 mA (3 fios), switch (PnP/NpN) e I/O link (permitindo Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP/IP, OPC UA)
Interoperabilidade
Acessórios de conexão vendidos separadamente. Consulte a ficha de dados do produto para ver a lista completa de cabos, acessórios IO-Link, etc.
Conexão de processo
Consulte a ficha de dados do produto para obter a lista completa de opções.
Precisão
± 0,08 pol. (± 2 mm)
Faixa de medição
10 m (32,8 pés)
Temperatura de operação
–40 a 302°F (–40 a 150°C)
Pressão de operação
8 bar (116 psi)
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L/1,4435, PTFE
Certificações/aprovações
Consulte a Ficha de dados do produto para obter a lista completa de certificações

Características

  • O fator de formato compacto possibilita a instalação em aplicações com restrição de espaço, como pequenos tanques e recipientes
  • A conexão do processo G1" é compatível com um conjunto completo de adaptadores de conexão de processos modulares
  • O conector elétrico M12 permite a simples instalação e partida do sistema
  • Saída de 4 a 20 mA e IO-link fornecem facilidade de integração aos sistemas existentes ou novos
  • Saída do interruptor configurável para indicação de condições anormais de nível
  • Valores de nível confiáveis até a parte superior do tanque sem zona morta, ideal para tanques pequenos
  • O sensor oferece suporte para cálculos de vazão por meio de equações integradas ou tabelas volumétricas
  • Invólucro robusto em aço inoxidável com um design de vedação do tipo "drip-off" (gotejamento permitido) que é resistente a condições externas, como condensação, acúmulo ou teias de aranha
  • Controle remoto dos parâmetros do processo graças à possibilidade de ser pareado com o controlador Rosemount™ 3490
  • A tecnologia de 80 GHz e FMCW oferece um ângulo do feixe mais focado para evitar e otimizar o manuseio de obstruções internas
  • A tecnologia de varredura rápida fornece rastreamento de superfície contínuo para maior confiabilidade e precisão de medição, especialmente em aplicações de enchimento rápido
  • Solução livre de manutenção não afetada pelas condições do processo como densidade, viscosidade, temperatura, pressão e pH

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 31 results for Parts & Accessories
: