Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-2051CFC Orifice Plate Flowmeter

Fluxímetro de orifício do Rosemount™ 2051CFC compacto

Product Description

Fácil de instalar e projetado para fornecer o desempenho padrão da indústria, o Medidor de vazão compacto com orifício 2051CFC da Rosemount oferece medições de vazão confiáveis. Construído com uma placa de orifício compacta, uma placa de condicionamento patenteada de 4 orifícios ou tubo de pitot de média, este medidor de vazão fornece medições para controle de circuito fechado, monitoramento de uso geral e aplicações de transferência de custódia. Disponível em diâmetros de linha de até 12 pol. (300 mm), este elemento primário foi projetado para serviços em aplicações de gás, líquido e vapor, e é adequado para operar em condições de processo difíceis. Este dispositivo é oferecido com vários protocolos de comunicação, incluindo WirelessHART®.

Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 100:1 (rangeabilidade de vazão 5:1)
Faixa de medição
Até 1.000 inH2O (2,48 bar) de diferencial
Diâmetro da linha
0,5 a 12 pol. (5 a 300 mm)
Saída
Pressão diferencial, variável escalonada
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1 a 5 V HART® de potência reduzida
Material molhado do processo
Aço inoxidável 316
Diagnóstico
Diagnósticos básicos
Certificações/aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Antena interna (225 m)

Características

  • Conjuntos de vazão completos são testados contra vazamentos e calibrados para reduzir os pontos de vazamento em até 70% e simplificar a instalação.
  • O design do elemento primário fornece medição de vazão confiável e precisa para serviços de gás, líquido e vapor
  • Placa de orifício disponível em diâmetros de linha de 0,5 a 12 pol. (15 a 300 mm) para flexibilidade de aplicação
  • A interface do operador local oferece menus fáceis de usar e botões de configuração integrados para um comissionamento simplificado.
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • O design patenteado da placa do orifício de 4 furos permite a medição precisa da vazão em perfis de vazão turbulenta e requer apenas 2D a montante e a jusante para reduzir os requisitos de instalação reta do tubo
  • Tubo de pitot compacto projetado para ser encaixado e instalado entre os flanges com face de ressalto para uma instalação simplificada
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99%
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
  • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de ligação de fios

Documentação e desenhos