Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter

Rosemount™ 3051SAM Transmissor de medição escalável para aplicações ERS

Product Description

Disponível em estilo coplanar e em linha, o transmissor Rosemount 3051SAM para aplicações ERS é um componente do Rosemount 3051S Sistema de sensores remotos eletrônicos (ERS)™. Usando arquitetura digital, o sistema ERS 3051S calcula a pressão diferencial usando dois sensores de pressão unidos por um cabo elétrico. Os sensores usados no Sistema ERS 3051S podem consistir em qualquer combinação dos modelos Rosemount 3051SAM e 3051SAL. O 3051SAM oferece diversas conexões de processo, incluindo NPT roscado, flanges, blocos de válvulas e Rosemount 1199 Selos remotos.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Máx. Pressão de operação
Até 689,48 bar (10.000 psi)
Faixa de temperatura do processo
Baseado em fluído de enchimento - máximo de 410 °C (770 °F), mínimo de -105 °C (-157 °F)
Protocolo de comunicação
4-20 mA HART®
Conexão do transmissor
Solda reparável, blindado
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST e JIS Roscado: NPT, DIN, ISO Higiênico
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada a ouro 400, aço inoxidável banhado a ouro 316L; consulte as especificações completas para ver uma lista de materiais na íntegra
Diagnósticos
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, 3A, NSF, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra

Características

  • Fornece medições de nível de pressão diferencial com um tempo de resposta mais rápido do que os sistemas tradicionais.
  • Os sensores são instalados de forma independente, sem aquecimento dos tubos, e isolamento para oferecer uma instalação simples.
  • Todo o sistema utiliza um único circuito HART® de 2 fios e 4-20 mA para integração direta do sistema.
  • A arquitetura digital fornece medições estáveis para aplicações com variação excessiva de temperatura.
  • Cada sensor pode ser assistido independentemente para manutenção simplificada.
  • A interface gráfica do device dashboard oferece simplicidade para configuração, comissionamento e resolução de problemas.
  • Outros dados do monitoramento da pressão estática e da temperatura do módulo do sensor fornecem informações aprimoradas sobre o processo.
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança.

Documentação e desenhos