Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3051SFA Annubar Flow Meter

Rosemount™ Medidor de vazão Annubar™ 3051SFA

Product Description

O Medidor de vazão Rosemount 3051SFA Annubar é uma solução sem igual com um tubo de pitot de média patenteado que oferece exatidão da medição superior em uma ampla faixa da medição de vazão. Seu sensor em formato de T patenteado é projetado com um poço termométrico integrado, capaz de obter medições por meio de uma única penetração de tabulação enquanto mantém um pequeno perfil no tubo para reduzir a perda de pressão permanente e aumentar a eficiência energética. Este medidor de vazão também é projetado com cálculos de vazão integrados para medições de vazão mássica totalmente compensadas e é oferecido com vários protocolos de comunicação, incluindo WirelessHART®.

Garantia
Garantia limitada de até 15 anos
Rangeabilidade
Até 200:1 (diminuição do caudal de 14:1)
Faixa de medição
Diferencial de até 1.000 inH2O (2,48 bar), absoluto de até 3.626 psia (250,00 bar), medidor de até 3.626 psig (250,00 bar)
Diâmetro da linha
2 a 96 pol. (50 a 2440 mm)
Saída
Pressão diferencial, pressão estática, temperatura do processo, variável escalonada, vazão mássica, vazão volumétrica, vazão energética
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Material molhado do processo
Aço inoxidável 316, liga C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridade do laço, inteligência do processo, linha de impulso ligada
Certificações/aprovações
Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NACE, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Rangeabilidade longa (225 m), estendida (800 m), remota (225 m) e remota de alto ganho (1 km).

Características

  • Projetado com cálculos de vazão integrados para relatórios diretos da vazão mássica completamente compensada
  • Diagnósticos avançados oferecem cobertura para detectar condições de processo anormais e problemas da malha elétrica
  • O emparelhamento do sensor baseado na equação de Callendar-Van Dusen aumenta a precisão da temperatura, permitindo os melhores cálculos de vazão da categoria
  • A classe de desempenho do Ultra for Flow permite uma medição otimizada da vazão com ±0,04% de precisão da leitura
  • O design do Annubar em forma de T oferece perda de pressão permanente muito baixa
  • O poço termométrico integrado do sensor inclui uma medição de temperatura do processo sem penetrações adicionais na tubulação
  • O design do SuperModule™ soldado oferece precisão líder da indústria em ambientes e aplicações severas
  • Os medidores de vazão vêm completamente configurados, testados contra vazamento e prontos para uso, visando uma instalação rápida
  • Zona de estagnação do sensor posicionada para reduzir o ruído, imprecisões de medição e evitar que os particulados causem entupimento.
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99% sem o custo da ligação dos fios,
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor

Documentação e desenhos