Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-326P Pressure Transmitter

Rosemount™ 326P Transmissor de pressão

Product Description

O transmissor de pressão Rosemount 326P foi especificamente projetado para aplicações de nível hidrostáticos e de pressão na indústria de alimentação e bebidas. Uma variedade de conexões de processo padrão da indústria, certificações de higiene (3-A, FDA, EC 1935, etc.), um invólucro de aço inoxidável polido e a habilidade de suportar processos "clean-in-place" permite que o transmissor atenda aos seus requisitos do processo, ao mesmo tempo, minimizando os riscos de contaminação e garantindo a segurança do produto.

Precisão
0,20%
Protocolo de comunicação
4-20mA, IO-Link, switch
Rangeabilidade
4:1
Faixa de medição
Até 360 psig (24,8 bar)
Temperatura do processo
Até 257°F (125°C); 293°F (145°C) por 1 hora, no máximo
Material em contato com o processo
Cerâmica, PTFE, 316L SST polido para Ra < 16 µ-pol. (0,4 µ-m)
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificações/Aprovações
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, consulte a folha de dados do produto para a lista completa das certificações
Diagnostics
Basic diagnostics
Certifications/Approvals
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, see product data sheet for complete list of certifications

Características

  • G1" a conexão do processo é compatível com um conjunto completo de adaptadores de conexão de processos de higiene
  • O formato compacto permite a instalação em aplicações com espaços reduzidos
  • O conector elétrico M12 permite a instalação e a inicialização simples
  • Interface do operador local (LOI) para simples comissionamento no local sem o uso de ferramentas adicionais
  • Saída de switch configurável para indicação de condições de pressão abnormais
  • Projetado para suportar processos CIP, assim como limpeza externa (classificação IP69K)

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 34 results for Parts & Accessories
: