Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-326T Temperature Transmitter

Transmissor de temperatura Rosemount™ 326T

Product Description

O transmissor de temperatura Rosemount 326T foi projetado para fornecer à indústria de alimentos e bebidas medições de temperatura precisas e repetíveis. As conexões de abraçadeira tripla padrão permitem a fácil instalação em locais existentes ou novos. O transmissor possui certificações para aplicações higiênicas (3-A, FDA, EC 1935 etc.), um invólucro de aço inoxidável polido e a habilidade de suportar processos de limpeza no local, permitindo que você minimize o risco de contaminação e garanta a segurança do produto.

Interoperabilidade
Acessórios de conexão vendidos separadamente. Consulte a Ficha de dados do produto para ver a lista completa de cabos, acessórios IO-Link etc.
Protocolo de comunicação
4-20 mA, IO-Link
Faixa de medição
-50 °C (-58 °F) a 150 °C (302 °F)
Processe o material molhado
Aço inoxidável 316L polido para Ra < 32 µ-in. (0,8 µ-m)
Diagnósticos
Diagnósticos básicos
Certificações/aprovações
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, consulte a ficha de dados do produto para ver a lista completa das certificações

Características

  • O formato compacto possibilita a instalação em aplicações com restrição de espaço
  • O conector elétrico M12 permite a simples instalação e partida do sistema
  • Projetado para suportar processos CIP, assim como lavagens externas (classificação IP69K)

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 11 results for Parts & Accessories
: