Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-327T Temperature Transmitter

Rosemount™ 327T Transmissor de temperatura

Product Description

O Rosemount 327T Transmissor de temperatura com diagnósticos de monitoramento de derivação e tecnologia de backup do sensor fornece camadas de segurança para garantir que suas operações, no campo de alimentos e bebidas, cumpram com as especificações. Uma variedade de conexões de processo padrão da indústria, certificações para aplicações higiênicas, um invólucro de aço inoxidável polido e a habilidade de suportar processos de limpeza no local permitem que o transmissor atenda aos seus requisitos do processo, minimize os riscos de contaminação e garanta a segurança do produto.

Protocolo de comunicação:
4-20mA, switch, IO-Link
Faixa de medição:
13°F (-25°C) a 302°F (150°C); até 320°F (160°C) por 30 minutos no máximo
Material em contato com o processo:
Aço inoxidável 316L polido para Ra < 23 µ-pol. (0,6 µ-m)
Diagnósticos:
Diagnósticos básicos, diagnósticos de monitoramento de derivação
Certificações/Aprovações:
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, consulte a ficha de dados do produto para ver a lista completa das certificações
Diagnostics
Basic diagnostics, Drift Monitoring Diagnostics
Certifications/Approvals
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, see product data sheet for complete list of certifications

Características

  • G1" a conexão do processo é compatível com um conjunto completo de adaptadores de conexão de processos de higiene
  • O formato compacto possibilita a instalação em aplicações com restrição de espaço
  • O conector elétrico M12 permite uma simples instalação e partida
  • Projetado para suportar processos CIP, assim como limpeza externa (classificação IP69K)
  • Os sensores Dual e a tecnologia de backup do sensor fornece uma medição de temperatura ininterrupta.

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 34 results for Parts & Accessories
: