Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-385 plus General Purpose pH ORP Sensor

Sensor de pH/ORP de uso geral Rosemount™ 385+

Product Description

O sensor de pH/ORP retrátil Rosemount 385+ foi projetado para atender a uma ampla variedade de aplicações industriais. Ele foi projetado para aplicações nas quais o processo não pode ser desligado e é difícil ou impossível fornecer uma corrente de amostra separada. O corpo do sensor de pH/ORP foi construído com um tubo de titânio padrão e Tefzel™, permitindo que o sensor seja usado em aplicações rigorosas, tais como linhas de branqueamento em fábricas de papel.

Faixa de medição
Sensor de pH: 0 a 14
Sensor ORP: –1.500 a 1.500 mV
Faixa de temperatura
(apenas sensor de pH) 0 a 100 °C (32 a 212 °F)
Pressão máxima
790 kPa abs (100 psig) a 100 °C (212 °F)
Materiais de construção
Materiais molhados: Tefzel, titânio, EPDM, aço inoxidável 316 e Teflon (código 02), Viton™, vidro, cerâmica e (somente sensor ORP) platina

Características

  • As opções retráteis permitem que o sensor de pH/ORP seja facilmente removido e substituído sob pressão sem o desligamento do processo
  • Máxima resistência química com um design descartável de Tefzel e titânio
  • O pré-amplificador integral fornece transmissão de longa distância sem ruído do sinal de pH de alta impedância
  • Eletrodo de referência de junção tripla resistente a contaminação

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-7 of 7 results for Parts & Accessories
: