Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-398RVP Retractable pH ORP Sensor

Sensor de pH/ORP retrátil Rosemount™ 398RVP

Product Description

A construção de Tefzel™ quimicamente resistente, titânio e a junção de referência patenteada TUpH™ tornam o Rosemount 398RVP o sensor ideal para a medição do pH em líquidos de processos severos. O sensor é usado para medir o pH em separadores de água ácida, torres de branqueamento de polpa de papel que utilizem dióxido de cloro e fluxos de processo que contenham uma variedade de solventes orgânicos.

Faixa de medição
Sensor de pH: 0 a 14
Sensor ORP: –1.500 a 1.500 mV
Pressão de operação
Bulbo hemi: 0 a 250 psig (0 a 17,24 barg)
Bulbo plano: 0 a 100 psig (0 a 6,89 barg)
Pressão de operação máxima
(na retração ou inserção)
tubo de 21 pol. 64 psig (4,41 barg)
tubo de 36 pol. 35 psig (2,41 barg)
Faixa de temperatura
32 – 212 °F (0 – 100 °C)
Material em contato com fluídos de processo
Titânio, Tefzel™, vidro e escolha de Kalrez®, Viton™ ou EPDM; platina (apenas para o sensor ORP)

Características

  • A resistência química superior permite que o sensor de pH/ORP suporte aplicações que contenham dióxido de cloro e uma ampla variedade de solventes orgânicos e agentes oxidantes
  • A manutenção mínima devido à tecnologia de referência TUpH ajuda a garantir uma medição de pH/ORP precisa mesmo em processos de revestimento, incrustação e intoxicação
  • O caminho de referência helicoidal dificulta a contaminação da referência e resulta em uma longa vida útil do sensor de pH/ORP
  • A opção de conexão de cabo Variopol (VP8), para liberação rápida entre o cabo e o sensor, elimina a torção do cabo.

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 17 results for Parts & Accessories
: