Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-410VP-Four-Electrode Conductivity Sensor

Sensor de condutividade de quatro eletrodos Rosemount™ 410VP

Product Description

O sensor de condutividade de quatro eletrodos Rosemount 410VP se destina primariamente à medição de condutividade eletrolítica nas indústrias farmacêuticas e de alimentos e bebidas. A ampla faixa dinâmica deste sensor de condutividade (1 – 14.000 uS/cm) o torna ideal para aplicações CIP. Outros usos incluem o monitoramento de eluentes em separações cromatográficas e interfaces de detecção de líquidos.

Faixa de medição
1 uS/cm a 1.400 mS/cm
Precisão
com ±4% de condutividade esperada
Faixa de pressão
Consulte a folha de dados do produto para obter mais detalhes.
Faixa de temperatura
Consulte a folha de dados do produto para obter mais detalhes.
Materiais de construção
Materiais molhados:
Eletrodos: Aço inoxidável 316L
Corpo do sensor: PEEK não recoberto; em conformidade com 21CFR177.2415
O-ring (conexão de processo G 1 ¼ somente): EP; em conformidade com 21CFR177.2600
Todas as superfícies molhadas, exceto os eletrodos, têm acabamento de superfície Ra de 16 micropolegadas (0,4 micrômetro).

Características

  • O design com quatro eletrodos oferece excelente linearidade entre 1 uS/cm e 1.400 mS/cm
  • Sem necessidade de calibração inicial: a constante de célula medida de fábrica garante precisão imediata
  • Disponível em quatro conexões de processo sanitário
  • O corpo do sensor e os elastômeros estão em conformidade com a 21CFR177.
  • Esterilização a vapor (SIP) tolerante até 284 °F (140 °C)

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-2 of 2 results for Parts & Accessories
: