Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-499AOZ Amperometric Ozone Sensor

Rosemount™ 499AOZ Sensor de ozônio dissolvido

Product Description

O Rosemount 499AOZ Sensor de ozônio dissolvido é um sensor amperométrico coberto por uma membrana para a medição contínua de ozônio dissolvido na água. O sensor de ozônio dissolvido é ideal para a medição de ozônio na água potável municipal, água engarrafada e produção de refrigerantes. Outras aplicações incluem fabricação farmacêutica e de semicondutor e processamento de alimentos.

Precisão
A precisão depende da precisão do teste químico utilizado para calibrar o sensor de ozônio dissolvido.
Faixa de temperatura
32 a 122 °F (0 a 50 °C)
Faixa de medição
0 a 3 ppm (mg/L) como O3
Faixa de pressão
0 a 65 psig (101 a 549 kPa abs)
Materiais de construção
Materiais molhados: polissulfona, Viton™, teflon e silicone

Características

  • Moldado em polissulfona resistente a ozônio
  • Membrana de fácil substituição, nenhuma ferramenta especial é necessária.
  • A equalização da pressão mantém a tensão correta da membrana em amostras pressurizadas
  • Compensação automática de mudanças na permeabilidade de membrana
  • A opção de conector Variopol permite que o sensor seja substituído sem a instalação de um cabo novo

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 16 results for Parts & Accessories
: