Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-5081 Explosion-proof Transmitter

Rosemount™ 5081 Transmissor à prova de explosão

Product Description

O transmissor à prova de explosão Rosemount 5081 é um dispositivo alimentado por circuito de canal único que pode aceitar entrada de uma variedade de sensores de análise de líquidos, incluindo: sensores de pH/ORP, sensores de condutividade (de contato e toroidal) e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio). O transmissor possui um invólucro resistente à intempéries e resistente à corrosão para suportar ambientes severos.

Faixa de medição
Varia de acordo com o tipo de sensor. Consulte a folha de dados do produto para obter mais detalhes.
Temperatura de operação
–4 a 149 °F (–20 a 65 °C)
Fonte de alimentação
A tensão mínima da fonte de alimentação é 12 Vcc. A tensão máxima da fonte de alimentação é 42,4 Vcc (30 Vcc para operação intrinsecamente segura). A tensão da fonte de alimentação deve cobrir a queda de tensão no cabo, além do resistor de carga externo exigido para a comunicação HART® (com no mínimo 250 Ω).
Certificações/aprovações
Para obter detalhes, consulte as especificações para a medição de interesse.
Classificação da carcaça
Alumínio fundido contendo menos de 6% de magnésio, com revestimento de poliéster epóxi. NEMA 4X (IP65). Vedação da tampa com o-ring em neoprene.
Peso
10 lb/11 lb (4,5/5,0 kg)

Características

  • Design robusto à prova de explosão em alumínio fundido para trabalho pesado
  • Instalação mais rápida usando o programa Quick Start.
  • Aprovações para área classificada intrinsecamente segura, não inflamável e à prova de explosão.
  • Visibilidade dos parâmetros de processo utilizando comunicações digitais HART® ou PROFIBUS DP
  • Conecte-se sem esforço a CLPs e DCSs escolhendo as opções de comunicação HART® ou FOUNDATION™ Fieldbus

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-5 of 5 results for Parts & Accessories
: