Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-58C Temperature Sensor

Rosemount™ 58C Sensor de temperatura sob medida

Product Description

Projetado como uma solução customizável, o Rosemount™ 58C Sensor de temperatura sob medida é um sensor RTD (detector de temperatura de resistência de platina) padrão da indústria. Este sensor oferece capacidade sob medida e pode ser encurtado para qualquer comprimento através de um cortador de tubo padrão, eliminando a necessidade de estocar grandes seleções de sensores em comprimentos específicos. Para maior flexibilidade de aplicação, este sensor ajustável pode ser instalado em um poço termométrico com conexões de montagem fixas ou ajustáveis.

Estabilidade
Deslocamento máximo de resistência no ponto de gelo de ± 0,035% após 1000 horas na temperatura máxima especificada (200 °C)
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 500 x10^6 ohms quando medida a 50 VCC à temperatura ambiente
Opções de calibração
Cronograma de calibração ou faixa de calibração especificada pelo cliente, ambos com constantes de Callendar-Van Dusen

Características

  • Projetado como um padrão do setor, sensor RTD de platina para medições de temperatura do processo lineares e precisas
  • O recurso sob medida permite que o sensor seja encurtado com um cortador de tubos padrão, para atender às especificações da aplicação
  • Disponível em 12, 24, 36 e 48 pol. de comprimento para flexibilidade da aplicação
  • O projeto customizável elimina a necessidade de estocar uma grande seleção de sensores em comprimentos específicos, garantindo a economia
  • Uma variedade de cabeçotes de conexão e conexões de montagem disponível para atender os requisitos do processo

Documentação e desenhos