Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-6888C In Situ Oxygen Analyzer

Rosemount™ 6888C Analisador de oxigênio in situ para áreas classificadas

Product Description

O Rosemount 6888C Analisador de oxigênio in situ ajuda a otimizar caldeiras e aquecedores acionados localizados em áreas perigosas. O equipamento de calibração é simplificado em áreas classificadas com a opção de invólucro de calibração automática integrada aprovada. Os custos de manutenção são menores com o difusor modular redesenhado e a montagem do para-chamas do processo.

Tempo de resposta
Até 8 seg T90
Faixa de temperatura do processo
Até 705 °C (1300 °F) ou 1050 °C (1922 °F) com suporte opcional
Temperatura ambiente
de de –40 a 70 °C (–40 a 158 °F)
Dimensões
Opções de comprimento da sonda de 0,46 m (18 pol.) a 3,66 m (12 pés)
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus
Certificações/aprovações
Área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Tipo de medição
Oxigênio, Zircônia – disco soldado
Precisão
±0,75% de leitura ou ±0,05% O2, o que for maior
Faixa de medição
0 a 10% ou 0 a 50%

Características

  • A melhor precisão do setor com ±0,75% de leitura ou ±0,05% O2, o que for maior
  • Protocolos de comunicação digital HART® 5 e FOUNDATION™ Fieldbus disponíveis para serem adaptados a diversas aplicações
  • Eletrônica opcional Xi inclui uma interface do operador local (LOI), um display LCD grande, com iluminação de fondo e recursos de software avançados
  • Os adaptadores de montagem da antena facilitam a conexão com Westinghouse World Class, o Rosemount Oxymitter e a maioria das instalações de antena de O2 da concorrência
  • O diagnóstico de sensor avançado indica quando uma calibração é recomendada e quando o difusor ou filtro está entupido
  • O Rosemount 6888C Analisador de oxigênio in-situ pode ser consertado em campo e inclui uma opção de inserção de antena variável
  • A célula de detecção de oxigênio de zircônia robusta com contas platinadas catalíticas aumenta a vida útil da célula na presença de enxofre e outros agentes venenosos
  • O projeto robusto à prova de explosão atende aos requisitos de aprovação ATEX/IECEx Ex d e CSA Classe 1, Divisão/Zona 1.
  • Os custos de manutenção são menores com o difusor modular e a montagem do para-chamas do processador

Documentação e desenhos