Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-702 Wireless Discrete Input and Output Transmitter

Rosemount™ 702 Transmissor discreto wireless de entrada ou saída dupla

Product Description

Com capacidade de canal único ou duplo, o Rosemount™ 702 Transmissor discreto wireless de entrada ou saída dupla é uma solução wireless rentável e confiável. Este transmissor oferece acesso ao sistema de controle para pontos discretos que, de outra forma, não são conectariam devido a custos de cabeamento e falta de E/S, e recebe informações de diversos tipos de switches não energizados, como switches de pressão, vazão e nível. De fácil instalação, este dispositivo pode ser usado para fácil controle quando as saídas estão sendo usadas ou como um simples switch.

Taxa de atualização
1 segundo a 60 minutos, selecionável pelo usuário
Fonte de alimentação
Módulo de alimentação de lítio-cloreto de tionila intrinsecamente seguro e substituível com carcaça de polímero PBT
Material do invólucro
Alumínio com baixo teor de cobre ou aço inoxidável
Tipo de antena
Antena externa (opção WK): Máximo de 10 mW (10 dBm) EIRP; faixa estendida, antena externa (opção WM): Máximo de 18 mW (12,5 dBm) EIRP; alto ganho, antena remota (opção WN): Máximo de 40 mW (16 dBm) EIRP; antena remota (opção WJ): Máximo de 17 mW (12,3 dBm) EIRP
Display/interface
Opcional

Características

  • A capacidade de canal simples ou duplo permite acesso fácil a pontos discretos para uma solução simplificada e efetiva.
  • O dispositivo pode ser usado para fácil controle quando as saídas estão sendo usadas ou como um simples switch para flexibilidade na aplicação.
  • O dispositivo adaptável aceita como entrada uma variedade de tipos de switches não energizados, como de pressão, vazão e nível.
  • As entradas temporárias são continuamente medidas entre as atualizações wireless
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a >99%
  • Instalação fácil e intuitiva que proporciona um método rápido de automatização sem o custo de cabeamento
  • As soluções SmartPower™ fornecem até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições sem a remoção do transmissor

Documentação e desenhos