Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-705 Wireless Totalizing Transmitter

Rosemount#8482; 705 Transmissor totalizador wireless

Product Description

Capacite sua medição da vazão de turbina com o Rosemount™ 705 Transmissor totalizador wireless. Este transmissor é equipado com tecnologia wireless que proporciona medições consistentes de vazão média e volume totalizado, mesmo em ambientes remotos e desafiadores. Pronto para instalar, este transmissor wireless fornece dados de pulso contínuos e confiáveis do campo e fornece dados de diagnóstico preditivo para indicar a integridade do instrumento e oferecer suporte de manutenção em tempo hábil.

Taxa de atualização
1 segundo a 60 minutos, selecionável pelo usuário
Fonte de alimentação
Módulo de alimentação de lítio-cloreto de tionila intrinsecamente seguro e substituível com carcaça de polímero PBT
Material do invólucro
Alumínio com baixo teor de cobre ou aço inoxidável
Tipo de antena
Antena externa (opção WK): Máximo de 10 mW (10 dBm) EIRP; faixa estendida, antena externa (opção WM): Máximo de 18 mW (12,5 dBm) EIRP; alto ganho, antena remota (opção WN): Máximo de 40 mW (16 dBm) EIRP; antena remota (opção WJ): Máximo de 17 mW (12,3 dBm) EIRP
Display/interface
Opcional

Características

  • Pronto para instalar e com conexão fácil a medidores de turbina ou dispositivos de saída de impulso
  • A característica de entrada de pulso de 0-10khz possibilita alta variedade de conexões de aplicações
  • A montagem direta ou remota permite flexibilidade de instalação e operação
  • As opções de antena remota oferecem ainda mais flexibilidade e comunicação de longo alcance
  • Uma aplicação possível é a adição de instalações de campo já existentes para medir a vazão da água em poços de injeção
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados >99%
  • Instalação fácil e intuitiva que proporciona um método rápido de automatização sem o custo de cabeamento
  • As soluções SmartPower™ fornecem até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições sem a remoção do transmissor

Documentação e desenhos