Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-708 Wireless Acoustic Transmitter

Transmissor acústico wireless Rosemount™ 708

Product Description

Apresentando uma detecção de evento acústico ultrassônico, montado externamente, o Transmissor acústico wireless Rosemount™ 708 oferece uma instalação rápida e rentável. Esse dispositivo permite a visibilidade dos purgadores de vapor e válvulas de alívio de pressão (PRVs), comunicando com precisão os dados de nível acústico e temperatura, bem como os dados do dispositivo, o estado do evento e a detecção de fugas por meio da rede WirelessHART®. O software Steam Trap Monitor (opcional) fornece informações em tempo real sobre as condições dos purgadores de vapor, uso de energia e emissões.

Nível acústico
0 a 255 contagens
Temperatura de operação
-40 a 260 °C (-40 a 500 °F)
Taxa de atualização
De 1 segundo a 60 minutos, selecionável pelo usuário
Fonte de alimentação
Módulo de alimentação intrinsecamente seguro de cloreto de lítio-tionilo com carcaça de PBT/PC substituível, não recarregável
Material da carcaça
Polímero projetado (PBT/PC)
Tipo de antena
Antena interna: máximo de 10 mW (10 dBm) EIRP
Garantia
Padrão: 12/18 meses, opcional: 3 ou 5 anos

Características

  • Detecta e transmite dados de nível acústico e temperatura para aumentar a visibilidade e monitorar os purgadores de vapor e PRVs
  • Montado diretamente no conjunto de tubos do processo sem cortar ou alterar as configurações do tubo acalmador, para uma instalação flexível e simples
  • O software Steam Trap Monitoring (opcional) fornece informações críticas em tempo real sobre as condições dos purgadores de vapor
  • O design resistente e robusto do transmissor garante o desempenho coerente em ambientes adversos
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar >99% de confiabilidade de dados
  • A rede WirelessHART® integra-se facilmente aos sistemas host, historiadores de dados ou ao software de gerenciamento de energia
  • Instalação fácil, intuitiva e não intrusiva, possibilitando um método rápido de automatização sem o custo de cabeamento
  • As soluções SmartPower™ fornecem até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições sem a remoção do transmissor

Documentação e desenhos