Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-751 Field Signal Indicator

Indicador de sinal no campo Rosemount™ 751

Product Description

Obtenha acesso a importantes dados do processo com o Indicador de sinal no campo Rosemount 751, um dispositivo projetado para ambientes industriais adversos. Esse indicador de sinal no campo funciona com qualquer transmissor de dois fios que mede variáveis de entrada como pressão, vazão, nível de líquido ou temperatura. Ideal para instalações em que um medidor integral seria de difícil visualização, esse dispositivo também é resistente à corrosão e oferece certificações de à prova de explosão e de segurança intrínseca.

Materiais de construção
Carcaça: alumínio com baixo teor de cobre; Pintura: poliuretano; O-rings: Buna N; Materiais de montagem do medidor: plástico de óxido de polifenileno GE
Classificação da carcaça
NEMA Tipo 4x. CSA Tipo 4x. IP66
Certificações/Aprovações
Área classificada, tipo marítimo,�consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

  • Exibe variáveis do processo importantes nas instalações em que um medidor integral seria de difícil visualização
  • Opera com qualquer transmissor de dois fios de pressão, vazão, nível de líquido ou temperatura para flexibilidade na aplicação
  • Opcional para o medidor de LCD ou medidor analógico para atender às demandas da aplicação
  • Grande, 2 ¼ pol. a face do medidor de diâmetro tem 2 pol. escala longa para uma leitura fácil
  • Pode ser girado em incrementos de 90 graus dentro da carcaça para permitir uma visualização conveniente
  • O design compacto e resistente oferece resistência à vibração e à corrosão para suportar ambientes industriais adversos
  • Disponível com aprovações globais de área classificada para atender às exigências do projeto

Documentação e desenhos