Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-8750W030

Sistema Utilitário Medidor de Fluxo Magnético de 3 polegadas (DN80) Rosemount 8750W030

Product Description

A caixa de bobina resistente e totalmente soldada, além do design leve do sensor classificado como IP68 garantem compatibilidade com todas as aplicações utilitárias, de água e de esgoto. Disponível com certificações de água potável.

Precisão
Até 0,15% de precisão da taxa de vazão volumétrica sobre diminuições de caudal de 13:1, 0,25% sobre diminuições de caudal de 40:1
Dimensões dos modelos
0,15–8 polegadas (4–200 mm)
Materiais do revestimento
ETFE, PTFE e PFA
Materiais do eletrodo
Aço inoxidável 316L, liga de níquel, platina, tântalo, titânio — consulte a fábrica para obter opções adicionais de material

Características

  • Simplifique a configuração e a acessibilidade com uma interface do operador local fácil de usar
  • Maximize o tempo de atividade com invólucro do transmissor de compartimento duplo que isola os componentes eletrônicos da umidade e da contaminação
  • Apoie-se em uma construção robusta e completamente soldada, projetada para resistir à vibração constante
  • Assegure a calibração do medidor sem interromper o processo usando a verificação contínua do medidor
  • Faça reparos fáceis em campo e sem precisar substituir o medidor completo, usando o bloco de terminais substituível
  • Capacidades de diagnóstico avançado e relatórios impressos verificam o desempenho do medidor quanto à conformidade com as agências regulamentares

Documentação e desenhos