Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-925 Fixed Gas Detection Transmitter

Rosemount™ 925 Transmissor de detecção de gás fixo

Product Description

O Rosemount 925 Transmissor de detector de gás fixo é projetado para ser usado com o Rosemount 625 Sensor de gás e é aprovado para as mais recentes normas de área classificada e de desempenho para uso mundial.

Temperatura de operação
–40 a +158 °F (–40 a +70 °C)
–67 a +158 °F (–55 a +70 °C) com aquecedor ligado
Tipo de sensor
Rosemount 625 Sensor infravermelho não dispersivo
Saída
4–20 mA com protocolo HART® 7, relés
Display/Interface
O display LCD integrado pode exibir o estado de alerta e as informações de diagnóstico.
Faixa de umidade
Umidade relativa de 0 a 95%, sem condensação
Fonte de alimentação
Faixa de alimentação: 18 a 30 VCC
Máx. consumo energético: 4,0 W com aquecedor ligado
Precisão
Precisão do gás: ±3% LEL < 50% LEL and ±5% LEL > 50% LEL
Precisão 4–20 mA: ±0,1% do span

Características

  • O transmissor de gás pode ser equipado com uma ampla gama de sensores de gases combustíveis.

Documentação e desenhos