Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-936 Open Path Toxic Gas Detector

Rosemount™ 936 Detector de gás tóxico de trajeto aberto

Product Description

O Rosemount 936 Detector de gás tóxico de trajeto aberto fornece monitoração contínua para gás sulfeto de hidrogênio (H2S) ou gás amoníaco (NH3), mesmo em ambientes hostis onde poeira, névoa, chuva, neve ou vibração possam causar uma grande redução do sinal. Esse detector de gás tóxico utiliza tecnologia ultravioleta e possui detecção de longo alcance de até 60 m (200 pés). As aprovações mundiais para o Rosemount 936 Detector de gás tóxico de trajeto aberto incluem ATEX, IECEx, FM/FMC, INMETRO, TR CU e SIL 2 (TÜV).

Constante de tempo/tempo de resposta
T90 ≤ 10 segundos
Faixa de sensibilidade
0-500 ppm.m
Resposta espectral
200-300nm
Faixa de temperatura
-55°C a +65°C (-67°F a +149°F)
Faixa de umidade
Até 95% sem condensação (suporta até 100% de UR por curtos períodos)
Imunidade a alarmes falsos
Não influenciado pela radiação solar, chamas de hidrocarbonetos e outras fontes externas
Fonte de alimentação
24 VCC nominal (18 a 32 VCC)
Ópticas aquecidas
Para eliminar condensação e congelamento na janela
Garantia
3 anos
Desvio
Em longo prazo ±5% da escala total
Deslocamento / desalinhamento
±1°
Gás detectado
Sulfeto de hidrogênio (H2S) ou amônia (NH3)
Material do invólucro
Invólucro em aço inoxidável 316L
Dimensões
Detector / fonte 267 x 130 x 130 mm (10,5 x 5,1 x 5,1 pol)
Peso
Detector / fonte 5kg (11lb)

Características

  • Alta imunidade a alarmes falsos
  • Ópticas aquecidas para uso em ambientes extremos
  • Registro de dados integrado (registra até 100 eventos)
  • Diagnósticos em tempo real
  • Sensibilidade cruzada reduzida
  • Configurações de gás calibradas de fábrica para maior precisão

Documentação e desenhos