Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-T1056 Turbidimeter

Turbidímetro T1056 Clarity™ II Rosemount™

Product Description

O turbidímetro Rosemount T1056 Clarity™ II mede a turbidez na água. Luz de dispersão baixa, alta estabilidade, rejeição eficiente de bolhas e uma resolução de tela de 0,001 NTU tornam esse turbidímetro ideal para monitorar a turbidez da água potável filtrada. O turbidímetro pode ser usado em outras aplicações, como o monitoramento de descargas de águas residuais, retornos de condensado e clarificadores.

Precisão
Precisão após a calibração a 20,0 NTU: 0 a 1 NTU: ±2% da leitura ou ±0,015 NTU, o que for maior. 0 a 20 NTU: ±2% da leitura.
Classificação da carcaça
Policarbonato. Tipo 4X/CSA 4 (IP65)
Dimensões
Geral 155 X 155 X 131 mm (6,10 X 6,10 X 5,15 pol.) Recorte: 1/2 DIN 139 mm (5,45 x 5,45 pol.)
Opções de calibração
Padrão de turbidez preparado pelo usuário, padrão de turbidez preparado comercialmente ou amostragem coletada
Faixa de medição
0 a 200 NTU
Resolução
0,001 NTU

Características

  • O sistema completo inclui um transmissor de entrada simples ou dupla, sensor(es) de turbidez, conjunto de remoção de bolhas e cabo para cada sensor
  • Sensores compatíveis com a norma ISO METHOD 7027
  • Transmissor completo, com saídas analógicas totalmente escalonáveis e quatro alarmes totalmente programáveis
  • Menu intuitivo e fácil de usar vem em sete idiomas, o que facilita a configuração e a calibração.

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-1 of 1 results for Parts & Accessories
: