Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-USM381210 Liquid Ultrasonic Flow Meter-10 Inch

Medidor ultrassônico de vazão de líquidos Rosemount™ USM381210 - 2 vias - 10 pol.

Product Description

Medidor de vazão ultrassônico de duas vias preciso e repetível com transdutores substituíveis em campo para medição de verificação, alocação, detecção de vazamentos, balanceamento de linha, medição de processo e outras aplicações sem transferência de custódia.

Linearidade
±0,3% do valor medido em em uma faixa de 1,2 a 12,2 m/s (4 a 40 pés/s)
Repetibilidade
±0,10% do valor medido
Velocidade
1,2 a 12,2 m/s (4 a 40 pés/s) com uma faixa estendida de 0,3 a 14,6 m/s (1 a 48 pés/s)
Faixa de temperatura operacional
Transdutores: -50°C a +150°C (-58°F a +302°F) dependendo da seleção de material
Eletrônicos: -40 a +60°C (-40 a +140°F)
Faixa de pressão de operação
0 a 2250 psig (0 a 155 Bar)
Materiais
Aço carbono e aço inoxidável
Calibração
Conduzida no laboratório de calibração de vazão da Emerson com certificação ISO 17025

Características

  • Reduza a sensibilidade à variação do perfil da vazão, do gás incorporado e/ou sólidos com eletrônicos ultrarrápidos da série 3810 da Rosemount
  • Monitore a análise de vazão e receba uma visão intuitiva da condição operativa do medidor com o software integrado MeterLink™
  • Use informações das variáveis do processo e diagnósticos preditivos para detectar problemas e evitar distúrbios no processo e tempo de inatividade
  • Minimize o tempo e os custos de manutenção sem peças móveis para sofrer desgaste
  • Facilite a manutenção com transdutores substituíveis em campo sem contato com o processo
  • Agilize o design e o estabelecimento da instalação com capacidades de vazão bidirecional e ampla faixa de vazão
  • Aumente a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência
  • Aumente a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência

Documentação e desenhos