Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-corrosion-probes

Sondas de resistência de polarização linear (LPR) recuperáveis da Roxar

Product Description

A sonda de resistência de polarização linear (LPR) recuperável da Roxar é um instrumento preciso e confiável que mede as taxas de corrosão em tempo real nos sistemas de água. O cálculo da taxa de corrosão é baseado na medição da resposta da corrente a uma pequena polarização (10 - 20 mV) ao potencial de corrosão de um eletrodo de aço. A resposta instantânea também torna a sonda LPR adequada para detecção rápida de entrada de oxigênio em sistemas que se presumem serem livres de oxigênio, como sistemas de injeção de água, para sustentar a integridade dos ativos e da tubulação. A sonda LPR recuperável da Roxar pode ser usada em sistemas de accesórios de acesso tanto hidráulicos quanto mecânicos.

Faixa de pressão
Padrão: 420 bar (6.000 psi) Opcional: 690 bar (10.000 psi)
Temperatura máxima
145 ºC/293 ºF
Material do elemento da sonda
Aço carbono St 52-3N como padrão
Material do corpo da sonda
O material padrão é aço inoxidável e Duplex
Conector
Conector Amphenol de 6 pinos (macho)

Características

  • Informações imediatas sobre taxas de corrosão quando usado em sistemas hídricos (condutores)
  • Fácil instalação e substituição usando a ferramenta retrátil da Roxar
  • Compatível com sistemas de encaixes de acesso fornecidos pela maioria dos vendedores; pode ser instalado na maioria das localizações de sonda de 2” existentes.
  • As medições da sonda LPR são fáceis de entender e de relacionar

Documentação e desenhos