Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-coupons

Suportes e cupons de perda de massa recuperáveis da Roxar

Product Description

O suportes e cupons de perda de massa recuperáveis da Roxar são instalados em sistemas de encaixes de acesso hidráulicos ou mecânicos em tubulações de alta pressão. Os cupons de perda de massa da Roxar correlacionam as taxas de corrosão nas paredes da tubulação medindo a massa dos elementos expostos à corrosão durante um determinado período. Além disso, os efeitos de corrosão, escamação, depósitos ou bactérias também podem ser analisados para combater efetivamente os perigos da corrosão.

Faixa de pressão
Padrão: 420 bar (6.000 psi) Opcional: 690 bar (10.000 psi)
Temperatura máxima
204 ºC/400 ºF
Material do cupom
Padrão: St 52 e AISI1018 como opções padrão
Material do suporte do cupom
Padrão: Aço inoxidável (316L) e Duplex como opções padrão

Características

  • Método simples e sem a necessidade de investimento em instrumentos de campo
  • Tecnologia simples, de fácil compreensão
  • Informações adicionais sobre o tipo de corrosão, depósitos e bactérias estão disponíveis, contate-nos para obter mais informações.
  • Comum como um método de backup para monitoramento de corrosão on-line
  • Uma faixa ampla de projetos e os formatos de cupons estão disponíveis
  • Os cupons podem ser usados para quantificar a taxa de corrosão (corrosão localizada)

Documentação e desenhos