Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-erosion-probes

Sondas de erosão de areia recuperáveis da Roxar™

Product Description

As sondas de erosão de areia recuperáveis da Roxar detectam partículas de areia e erosão por meio dos efeitos erosivos da areia que atingem a superfície da sonda. Vários elementos são usados para cobrir uma seção maior do diâmetro do tubo para uma detecção mais confiável. A resposta rápida da sonda de areia permite a detecção de um incidente de produção de areia, ação corretiva e verificação antes que o incidente seja identificado por outras tecnologias de medição. As sondas podem ser combinadas com o Permasense e o SAM acústico da Roxar para a obtenção de uma solução de gestão de areia mais abrangente e de resposta rápida disponível.

Faixa de pressão
Padrão: 420 bar (6.000 psi) Opcional: 690 bar (10.000 psi)
Número de elementos da sonda
Máximo 4, dependendo da velocidade e do tamanho do tubo. Sondas de corrosão e areia/erosão combinadas também estão disponíveis
Temperatura máxima
145 °C/293 °F
Material do elemento da sonda
O material padrão é Monel ou Duplex
Material do corpo da sonda
O material padrão é aço inoxidável e Duplex
Conector
Conector Amphenol de 6 pinos (macho)

Características

  • Alta sensibilidade e resposta rápida quando usado com os instrumentos Roxar SandLog, permitindo uma detecção rápida de produção de areia
  • Vários elementos garantem a cobertura máxima do diâmetro do tubo para uma detecção confiável da areia
  • Elementos resistentes à corrosão diferenciam a erosão de areia da corrosão
  • Faixa de formatos e desenhos adequados para diferentes aplicações de monitoramento
  • Compatível com sistemas de encaixes de acesso fornecidos pela maioria dos vendedores; pode ser instalado na maioria das localizações de sonda de 2” existentes
  • A sonda de erosão de areia Roxar não é afetada por ruídos mecânicos, eletromecânicos ou induzidos por vazão

Documentação e desenhos