Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-retractable-er-probes

Sondas de resistência elétrica (ER) retráteis da Roxar™

Product Description

A resistência elétrica é o método preferido para otimizar processos, ajustar a injeção de inibidores e monitorar o desempenho de recuperação de oxigênio com base na previsão de tendência. A sonda de resistência elétrica (ER) retrátil da Emerson é uma ferramenta precisa e confiável para medir a corrosão em tempo real em ambientes comuns, como os com óleo, gás e água, para preservar a integridade da tubulação e do ativo. A sonda ER retrátil da Roxar mede a perda metálica a partir de uma mudança na resistência sobre o elemento de medição da sonda.

Faixa de pressão
1500 psi (105 bar)
Temperatura máxima
450 °C/842 °F
Material do elemento da sonda
Aço inoxidável como padrão
Material do corpo da sonda
Aço carbono e aço inoxidável como padrão
Conector
Conector Amphenol de 6 pinos (macho)
Conexões ao processo
Consulte a ficha de dados
Ferramenta
Ferramentas retráteis da Roxar

Características

  • Alta sensibilidade (faixa do nanômetro) e resposta rápida quando usado com a faixa de instrumentos Roxar CorrLog
  • Faixa de materiais e espessura do elemento ajustada para diferentes aplicações de monitoramento
  • Faixa de temperatura 450 °C/842 nu
  • Fácil instalação e troca usando a ferramenta retrátil da Roxar
  • Permite o monitoramento em tempo real
  • Fornece o método preferido para otimizar processos, ajustar a injeção de inibidores e monitorar o desempenho de recuperação de oxigênio com base na previsão de tendência.

Documentação e desenhos