Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-retractable-wlc-coupons

Suportes e cupons de perda de massa retráteis da Roxar™

Product Description

Os suportes e os cupons de perda de massa retráteis da Roxar™ são usados para correlacionar as taxas de corrosão em paredes do tubo medindo o peso de elementos expostos à corrosão em um determinado período. Os efeitos de corrosão, escamação, depósitos ou bactérias também podem ser analisados, se necessário. Os cupons retráteis são instalados em sistemas de baixa pressão. Os cupons de corrosão estão disponíveis em uma variedade de materiais para acessar a corrosão em vários tipos de sistemas.

Faixa de pressão
1.500 psi (103 bar)
Temperatura máxima
260 °C /399 °F
Material do cupom da sonda
Consulte a ficha de dados para ver opções
Material do corpo da sonda padrão
Aço inoxidável 316L
Conexões do processo
Consulte a ficha de dados

Características

  • Método simples e sem a necessidade de nenhum investimento em instrumentos de campo
  • Tecnologia simples, de fácil compreensão
  • Informações adicionais disponíveis sobre o tipo de corrosão, os depósitos e as bactérias estão disponíveis, contate-nos para obter mais informações.
  • Comum como um método de backup para monitoramento de corrosão on-line
  • Padrões bem desenvolvidos para análise de cupons e avaliação de dados
  • Uma faixa ampla de projetos e os formatos de cupons estão disponíveis
  • Os cupons podem ser usados para quantificar a taxa de corrosão (corrosão localizada)

Documentação e desenhos