Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-retractor-tools

Ferramentas de extração da Roxar

Product Description

As ferramentas de extração da Roxar foram desenvolvidas para a instalação e a substituição de sondas e cupons do sistema retrátil de 1 polegada. A ferramenta, que é fabricada com materiais resistentes à corrosão, é facilmente conectada ao conjunto da sonda e removida após o uso; além disso, sempre deve ser usada para aplicações pressurizadas. O resultado é a segura e conveniente recuperação e instalação de sondas e cupons.

Faixa de pressão
1.500 psi (103 bar)
Comprimento
Comprimento pedido 24”: 800 mm/31,5”
Comprimento pedido 36”: 1.200 mm/47,24”
Ferramenta de extração de 24"
Extrai sondas e cupons de 18" até 24"
Ferramenta de extração de 36"
Extrai sondas e cupons de 18" até 36"
Peso
Comprimento pedido 24”: 5,5 kg
Comprimento pedido 36”: 7 kg

Características

  • Garante a instalação e a substituição seguras de sondas e cupons retráteis em ambientes de baixa pressão
  • A ferramenta de extração é muito leve
  • O kit de ferramentas de extração vem em uma caixa de transporte conveniente
  • Fácil instalação e fácil utilização
  • A ferramenta de extração é fabricada com materiais resistentes à corrosão

Documentação e desenhos