Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-model 801 non-return valves

Válvulas de retenção controladas modelo 801 da Sempell

Product Description

Válvula de retenção controlada para proteger a turbina de pressão alta (HP) contra vazão reversa. Ela permite uma operação confiável mesmo na pressão baixa (LP).

Características

  • O bucim de baixa manutenção pode ser re-prensado.
  • Faces de vedação dos revestimentos contra desgaste do disco e da sede do corpo.
  • Baixo atrito por eixo com desgaste.
  • Superfícies tratadas nas faces rolantes em cada peça com movimento relativo.
  • Corpos fáceis de desmontar.
  • Coeficiente de baixa resistência x por característica de vazão favorável da estrutura interna.
  • A montagem do atuador à direita ou à esquerda é possível vista na direção da vazão de vapor.
  • Conexões universais através de vários projetos de extremidades de soldagem ou soldagem direta.
  • Podem ser fornecidos projetos de desvios de extremidades de soldagem em relação à dimensão e ao material, bem como outros atuadores, interruptores de limite e projetos especiais de acordo com a solicitação dos clientes’.
Projeto do corpo
Padrão longo
Material
Liga, aço carbono, metal, aço
Temperatura de operação
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME, PN
Tipo de conexão de processo
BWE
Tipo de sede/selo
Metal a metal, oscillante
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Padrões
ASME B16.34
Estilo
Operação direta
Tamanho da válvula
NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600
Padrão de tamanho da válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Produto de engenharia

Documentação e desenhos