Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-P000240

Válvula globo de alta pressão estilo A Sempell

Product Description

Uma ampla variedade de válvulas globo especificamente projetadas para aplicações de alta pressão e alta temperatura em que uma baixa perda de pressão é necessária.

Características

  • A range of compact pressure seal globe valves designed according to ASME B16.34.
  • All range is offered in all the material stated in the ASTM specifications (NACE compliance included), and designed to always guarantee the maximum safety and flow efficiency.
  • Face to face dimensions as per ASME B16.10
  • Available in Y and T pattern design (both also in Stop-Check configuration)
  • Seat is welded-in
  • Position indicator is offered as standard
  • Stellite® gr.6 overlay on seat and disc; Stellite gr.21 overlay on bonnet.
  • Standard ISO top mounting for easy assembly of any type of actuator or bevel gear
  • Available options: parabolic disc, low emission packing, equalizing and overpressure pipe, limit switch in open or close position.
  • Valves are offered as standard with manual operators (Hand wheel or bevel gear depending on size). Actuated options such as electric, pneumatic or hydraulic are available.
Certificações
ASME B31.1, CE, registro de caldeira indiano, PED
Ligação de extremidade
Solda de topo
Aplicação
Turbina a vapor, distribuidor de vapor, bombas, blocos de válvulas, HRSG, vapor de limpeza, caldeira de biomassa e caldeira de energia, instalações complementares da planta, temperatura alta
Design do corpo
Padrão longo
Material
Aço carbono, metal, liga, aço
Temperatura operacional
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
BWE
Tipo de sede/selo
Metal a metal
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Padrões
ASME B16.34
Estilo
Operação direta
Tamanho da válvula
6 pol. (DN150) e maior
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Globo

Documentação e desenhos