Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-P000241

Válvula de retenção de alta pressão estilo A Sempell

Product Description

Uma ampla variedade de válvulas de retenção especificamente projetadas para aplicações de alta pressão e alta temperatura

Características

  • A range of pressure seal Check Valves designed according to ASME B16.34.
  • Available in Swing Check, Tilting disc and Piston Check (Y and T pattern design)
  • All range is offered in all the material stated in the ASTM specifications, and designed to always guarantee the maximum safety and flow efficiency.
  • End to end dimensions as per ASME B16.10
  • Swing and tilting disk check valves can be installed on both horizontal and vertical (up-flow) piping.
  • Stop check valves (Y and T patterns) are designed to be installed on horizontal piping.
  • Tilting disc check valves are designed utilizing triple offset seat geometry to prevent the disc slamming, stable disk operation and to ensure, at the same time, a quick closing service.
  • Tilting disc seat is manufactured directly in the body therefore removal of seat/body welding avoids distortion of seat face.
Certificações
PED, ASME B31.1, Registro de caldeira indiano
Ligação de extremidade
Solda de topo
Aplicação
Caldeiras, caldeira, instalações complementares da planta, temperatura alta, HRSG, bombas, blocos de válvulas
Design do corpo
Padrão longo
Material
Liga, aço carbono, metal, aço inoxidável, aço
Temperatura operacional
Alta temperatura, maior que 204 °C (400 °F)
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
BWE
Tipo de sede/selo
Metal a metal, portinhola
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Padrões
ASME B16.34
Tamanho da válvula
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2 / DN 50, 6 pol. (DN150) e maior, 5 pol.
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Produto desenvolvido
Meio
Vapor, água, água quente

Documentação e desenhos