Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-P000342

Válvula de retenção de alta pressão Sempell

Product Description

Válvulas de retenção das vedações de pressão de aço forjado recomendadas para prevenir a vazão reversa em aplicações rigorosas

Características

  • High quality forged materials to guarantee pressure envelope integrity, to conform with ASME and DIN standards.
  • Designed to comply with ASME B16.34, API 600, ISO, DIN, TRD, VGB, TRB, PED.
  • CE mark 100% Compliance with European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU.
  • Advanced pressure seal design and pure graphite gasket rings to ensure high tightness and to comply with the Health, Safety and Environment requirements for fugitive emissions control.
  • Supplied as swing check and tilting disc configurations.
  • Slam-free operation offered by tilting disc configuration.
  • Special constructions/materials, screw down check valve configuration - all available upon request.
Certificações
CE, ASME B31.1, PED
Ligação de extremidade
Solda de topo
Aplicação
Caldeira de biomassa e caldeira elétrica, caldeira, caldeiras, temperatura alta, HRSG, distribuidores de vapor, turbina a vapor, transformação de resíduos em energia
Design do corpo
Padrão longo, entrada superior
Material
Aço, aço carbono, aço inoxidável, liga, metal
Temperatura operacional
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME, PN
Tipo de conexão de processo
BWE
Tipo de sede/selo
Portinhola, metal a metal
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Padrões
ASME B16.34
Tamanho da válvula
5 pol., 6 pol. (DN150) e maior, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Produto desenvolvido
Meio
Água, vapor, água quente

Documentação e desenhos