Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-P000397

Válvulas de redução de alta pressão modelo 155 da Sempell

Product Description

Válvulas de redução de vapor de baixo ruído controladas por ajustes de vários estágios são usadas para partida do sistema da caldeira e geração de vapor de processo

Características

  • Tampa de vedação de pressão.
  • Bucim de baixa manutenção, embalagem de grafite pura (pode ser prensada).
  • Haste da válvula polida.
  • Orientações de revestimento contra desgaste.
  • Bujão balanceado por pressão.
  • Superfícies de vedação com revestimento contra desgaste.
  • Pré-aquecimento e drenagem dos pinos.
  • Conexões universais por vários projetos de extremidades de soldagem como padrão.
  • Resistente à decapagem do ajuste.
  • Todos os tipos de atuadores tradicionais podem ser usados.
Tamanho:
DN 150 a DN 500
NPS 06–20
Pressão:
320 bar
Classe 450
Temperatura:
–29°C a 630°C
–20°F a 1100°F
Material:
1.7380/1.4903/1.4901
SA 182 –F22 /–F91 /–F92
Outros materiais mediante solicitação
Conexão:
Extremidades de solda de topo de acordo com ASME B16.25 ou ISO 9692–1

Documentação e desenhos