Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-P001265

Válvula de parada de alta pressão modelo VA540 da Sempell

Product Description

Para todas as aplicações de isolamento em sistemas de vapor de água

Características

  • Tipo de globo padrão T
  • Corpo feito de aço forjado
  • Sede do corpo em estelite resistente a desgaste
  • Sede cônica com vedação de contato de linha
  • Indicador de posição visual
  • Roda manual não–ascendente
  • Preparado para automação posterior
  • Baixa perda de pressão devido ao caminho de vazão otimizado
  • Pequenas forças motrizes
  • Fácil manutenção
  • Em conformidade com a ASME B16.34, DIN/EN e PED, 
Tamanho:
ASME – NPS 2 ½“ – 3“
Faixa de pressão:
Classe 1690 STD/LTD
Classe 2680 STD/LTD
Temperatura:
–29°C a 600°C
(–20°F a 1100°F)
Material do corpo:
SA 105
SA 182 F12
SA 182 F22
SA 182 F347
SA 182 F91
SA 182 F92
Outros materiais disponíveis mediante solicitação
Acessórios:
Extremidades de solda de topo de acordo com ASME B16.25

Documentação e desenhos