Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-P001303

Condensado ou água de alimentação da válvula de redução de pressão modelo 141 da Sempell

Product Description

Válvulas de controle Sempell para aplicações de água na indústria de energia

Características

  • A válvula pode ser facilmente desmontada
  • Sede intercambiável
  • Prensa cabo de baixa manutenção, embalagem de grafite pura
  • Anel de PTFE até 250 °C / 480 °F
  • Baixo atrito por haste de válvula polida.
  • Corpo espaçoso também para condições operacionais difíceis
  • Conexões universais por meio de vários projetos de extremidades de soldagem e flanges como padrão
  • Vários projetos em quanto à dimensão e ao material, bem como aos projetos com acessórios de acordo com a solicitação dos clientes
Tamanho:
DN 25 a DN 1000
NPS 2½ – 40
Pressão:
375 bar
Classe 1200
Temperatura:
–29°C a 600°C
–20°F a 1100°F
Material:
1.0619 / 1.7357 / 1.7379
SA 216–WCB /–WC6 /–WC9 / SA 105
Outros materiais mediante solicitação
Conexão:
Extremidades de solda de topo de acordo com ASME B16.25 ou ISO 9692–1

Documentação e desenhos