Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-P001305

Válvula de drenagem de turbina modelo 179 da Sempell

Product Description

Todas as aplicações para drenagem de turbinas

Características

  • Corpo forjado.
  • Modelo de peça única com tampa/corpo.
  • Sede de Stellite.
  • Disco guiado.
  • Carcaça à prova de poeira da cabeça do atuador.
  • Fácil troca para o atuador.
  • Indicador de posição.
  • Pequenas forças motrizes.
  • Baixa perda de pressão.
  • Fácil manutenção.
  • 1 ou 3 estágio(s) de pressão.
Tamanho:
DN 20 a DN 65
NPS ¾ a 2½
Pressão:
PN 100 a 400
Classe de classificação 150–2500
Temperatura:
–28°C a 625°C
–20°F a 1100°F
Material:
1.7380/ 1.4903/1.0460/1.5415
SA182 F22 / SA182 F91 / SA 105
Outros materiais mediante solicitação
Conexão:
Extremidades de solda de topo de acordo com ASME B16.25
Extremidades de solda de encaixe de acordo com ASME B16.11
Outras conexões mediante solicitação

Documentação e desenhos