Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tartarini-P-Cronos

Regulador de redução de pressão Tartarini™ série Cronos

Product Description

Os reguladores da série Cronos são reguladores precisos, piloto-operados, têm a pressão balanceada, vedações macias e foram projetados para estações de distribuição e transmissão de alta pressão, sistemas de distribuição de grande capacidade e abastecimento de usinas de energia. Proporcionam uma operação silenciosa e regular, vedação estanque e vida útil longa. O regulador utiliza um atuador da válvula principal, piloto de redução de pressão tipo PRX e regulador de fornecimento piloto do tipo SA/2 ou piloto de redução de pressão compacto tipo PS.

Configurações disponíveis
Tipo C: Regulador
Tipo CB: Regulador + Corte
Tipo CC: Regulador + monitor
Tipo CCB: Regulador + monitor + Corte
Versão de vazão de 90º disponível Tipos CBS, CCS e CBS
Todas as versões podem ser equipadas com silenciadores SR e SRS
Tamanho dos corpos
Série Cronos: DN 25, 50 e 80/NPS 1, 2 e série 3Cronos com o silenciador tipo SRS ou saída alargada: DN 25 x 100, 50 x 150 e 80 x 250/NPS 1 x 4, 2 x 6 e 3 x 10
Estilos de conexão das extremidades
CL150, CL300, CL600, PN16; PN16 EN, PN25
Faixa de pressão de entrada
Classificação de flanges PN16, CL150
Faixa de pressão de entrada: 0,2 a 20 bar/2,9 a 290 psig
Classificação de flanges PN25, CL300, CL600
Faixa de pressão de entrada: 1 a 100 bar/1,45 a 1450 psig
Faixa de pressão de saída
Classificação de flanges PN 16, 25/CL150 0,01 a 8 bar/0,15 a 11,6 psig Classificação de flanges CL300, CL600 0,5 a 80 bar/7,3 a 1160 psig
Pressão diferencial de operação mínima
Classificação de flanges PN 16, 25/CL150
  0,2 bar/2,9 Classificação de flanges CL300, CL600
  0,5 bar/7,3 psig
Capacidades de temperatura
Consulte o boletim técnico do produto

Documentação e desenhos

Características

  • Precisão de controle
  • Versatilidade
  • Vedação estanque
  • Sem vazamento atmosférico
  • Capacidade alta
  • Operação silenciosa
  • Indicador de curso em serviço
  • Opções de silenciadores