Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tartarini-P-MF MN

Reguladores de pressão Tartarini™ série MF e MN

Product Description

Os reguladores acionados por mola Tartarini série M são ideais em aplicações que envolvem mudanças súbitas na capacidade ou em casos nos quais o corte de gás é controlado por solenoide, como em queimadores domésticos ou industriais. Esses reguladores podem ser usados com gás natural, manufaturado, propano, outros gases e ar, desde que sejam filtrados e não contenham altos percentuais de benzeno. As séries MF e MN estão em conformidade com a Diretiva de equipamentos de pressão PED 97/23/EC e estão classificadas em máx. Categoria IV.

Configurações
Série MN: resistência diferencial do flange de saída ampliado
Série MF: resistência diferencial dos flanges de entrada/saída do mesmo tamanho
Pressão permitida do corpo
Até 20 bar
Pressão operacional mais elevada
3 bar
Faixa definida da versão padrão MN-MF
10 a 500 mbar
Classe de precisão
Até ± 5%

Documentação e desenhos

Características

  • Falha ao abrir o regulador
  • Disco da válvula contrabalançada
  • Ampla faixa de regulação de pressão
  • Assentamento completo com vazão zero
  • Fácil manutenção
  • Dispositivo de fechamento rápido de pressão OPSO e UPSO opcional