Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tartarini-P-OL

Sistemas de odorização do tipo absorção Tartarini™ série OL

Product Description

Sistemas de odorização do tipo absorção são usados em estações de pequeno e grande porte com vazões de até 100 000 Sm3/h / 3 531 000 SCFH. Entretanto, eles são usados como sistemas de espera e de emergência em todas as instalações de odorização do tipo injeção. Para a instalação adequada, é necessário que seja atingida uma pressão diferencial. A série V está em conformidade com a Diretiva de equipamentos de pressão PED 97/23/EC e é classificada em Máx. Categoria IV

Configurações disponíveis
Aço carbono, aço inoxidável, indicador magnético de nível adequado para controle remoto
Consulte o escritório de vendas local para conhecer as especificações de volume
Estilos de conexão das extremidades
PN 16/CL150, CL600
Pressão de entrada
Pressão máxima permitida: até 90 bar/1305 psig

Documentação e desenhos

Características

  • Medidor de nível de leitura direta
  • Válvulas reguladoras, de corte e de enchimento