Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tartarini-P-R25

Regulador de pressão de operação direta Tartarini™ tipo R/25

Product Description

Os reguladores de dois estágios acionados por mola tipo R/25 são amplamente usados em instalações domésticas. Eles apresentam dimensões gerais reduzidas, precisão na regulação, fácil configuração e máxima eficiência de equipamentos de segurança.

Versões disponíveis:
Sem válvula de alívio, sem válvula de fechamento rápido UPSO
Pressão de entrada
6 bar a 10 bar para versão AP
Faixa de pressão de entrada:
0,1 a 6 bar
Faixa definida
15 a 50 mbar
Classe de precisão
Até +/-5%

Documentação e desenhos

Características

  • Regulagem em dois estágios
  • Válvula de alívio incorporada
  • Válvula de corte OPSO e UPSO
  • Ajuste manual