Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tartarini-P-RP10

Reguladores de redução de pressão com atuação pneumática Tartarini™ tipo RP/10

Product Description

Os reguladores tipo RP/10 normalmente são empregados em estações de regulagem usando gás comprimido em alta pressão em cilindros. Também podem ser empregados em gás em média pressão em fábricas de cerâmica, produtos químicos e farmacêuticos em pequenos fornos. O tipo RP/10 está em conformidade com a Diretiva de equipamentos de pressão (PED) 2014/68-UE e é classificado na Categoria I.

Tamanho do corpo e tipo de conexão de extremidade
3/4" x 1 " BSP
Pressão permitida do corpo
220 bar/3191 psig
Faixa de pressão de entrada
1 a 220 bar/14,5 a 3191 psig
Pressão de saída
0,5 a 30 bar/a 435 psig
Classe de precisão
Até ±5%
Capacidades de temperatura
Operação: -10 a 60 °C/14 a 140 °F

Documentação e desenhos

Características

  • Disco da válvula contrabalançada
  • Perfeita hermeticidade sem pressão de saída
  • Válvulas de segurança integradas acionadas por mola