Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-214C Thermocouple 248R Transmitter and 114P

Rosemount™ 214C Sensor termopar, 248 Transmissor para montagem em trilho e 114P Tubo de proteção

Especificações

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura termopar
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1.000 MΩ quando medida a 500 VCC e à temperatura ambiente
Certificações/Aprovações
Local perigoso; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Fios condutores
Bitola do fio AWG de 24, isolado com FEP. Codificado por cor de acordo com a IEC 60584 ou a ASTM E230.
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1.000 MΩ quando medida a 500 VCC e à temperatura ambiente
Certificações/Aprovações
Local perigoso; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Transmissor de temperatura com montagem em trilho Rosemount™ 248
Entrada
Capacidade de sensor único com entradas do sensor universais (RTD, T/C, mV, ohm)
Sinal de saída
4 a 20 mA/protocolo HART®
Invólucro
Montagem em trilho DIN
Diagnósticos
Diagnósticos básicos incluindo diagnóstico de sensor em posição aberta/em curto
Opções de calibração
Calibração de 5 pontos
Certificações/aprovações
Área classificada, de tipo marítima, em conformidade com RoHS (Diretiva 2002/95/EC). Consulte as especificações completas para ver a lista de certificações
Rosemount™ 114P Tubo de proteção
Certificações/Aprovações
Certificação do material
Testes de produto
Teste de pressão externa, teste de pressão interna, penetração de corante (consulte as especificações para obter a lista completa)

Características

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura termopar
  • Os tipos de sensores incluem termopares J, K e T para flexibilidade de aplicação
  • Atende aos padrões ASTM e IEC de tolerância de precisão do termopar, fornecendo desempenho confiável
  • Abrange uma ampla gama de temperaturas, de -196 a 1.200 °C (-321 a 2.192 °F), visando a durabilidade em diversos ambientes de processo
  • Suporta alta vibração para oferecer resiliência em condições de processo difíceis
  • Disponível em configurações simples ou duplas com junções aterradas ou sem conexão a terra para compatibilidade do processo.
  • Todos os estilos e comprimentos de sensores estão disponíveis em ¼ pol. de diâmetro de cabo com isolamento mineral (MI) para atender aos padrões da indústria
  • Acessórios de compressão ajustáveis ou fixos e adaptadores soldados ou acionados por mola atendem às exigências de montagem específicas
  • As opções de compartimento e cabeçote de conexão permitem a adaptabilidade do processo
  • Aprovações globais de área classificada para atender às exigências do projeto
Transmissor de temperatura com montagem em trilho Rosemount™ 248
  • O transmissor padrão atende aos requisitos comuns de aplicações de medição de temperatura de ponto único
  • Os painéis do dispositivo proporcionam uma interface simples que facilita a configuração de dispositivo e o diagnóstico de resolução de problemas
  • Correspondência entre o sensor e o transmissor com as constantes de Callendar-Van Dusen
  • Forma elegante, com espessura de 23,5 mm
  • A estabilidade de um ano reduz os custos de manutenção
  • O sensor de diagnósticos aberto/curto detecta problemas no circuito do sensor para garantir um desempenho confiável
Rosemount™ 114P Tubo de proteção
  • Estilos de montagem roscada, com flange com opções de perfil de haste para flexibilidade na aplicação
  • Disponível em aço inoxidável de classificação dupla 316/316L e aço inoxidável 316Ti
  • As opções de poços termométricos incluem certificações de materiais que garantem a conformidade e rastreabilidade do material de acordo com EN 10204 tipo 3.1
  • Opções especiais de teste para atender os requisitos de processo, incluindo teste de pressões hidrostáticas externa e interna e penetração de corante

Documentação e desenhos

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura termopar
Transmissor de temperatura com montagem em trilho Rosemount™ 248
Rosemount™ 114P Tubo de proteção