Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-26-1700

Regulador de controle de pressão TESCOM™ série 26-1700

Product Description

O regulador série 26-1700 controla pressões de até 1.034 bar/15.000 psig e é adequado para serviços com gases ou líquidos. Ideal para controle de pressão de descarga de bombas, controle de pressão de reatores e alívio de sobrepressurização.

Pressão máxima de entrada
10.000 psig/689 bar
Faixas de pressão de saída
5-500, 5-800, 10-1500, 15-2500, 25-4000, 50-6000 e 200-10.000 psig
0,35-34,5; 0,35-55,2; 0,69-103; 1,03-172; 1,72-276; 3,45-414 e 13,8-689 bar
Material do corpo
Aço inoxidável 316
Material da sede
CTFE (26-17X1 a 26-17X4), Teflon® (26-17X5 a 26-17X7)
O-rings
Buna-N
Anéis de segurança
Teflon®
Selo
CTFE
Ajuste
Aço inoxidável série 300
Tipo e tamanho da porta
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
SAE, NPTF, MS33649, alta pressão, média pressão
1/2, 1
Flange
Temperatura de operação
-40°C a 74°C / -40°F a 165°F
Capacidade de vazão
Cv = 0,10 (26-17X1 a 26-17X4)
Cv = 0,14 (26-17X5 a 26-17X7)
Peso
2,2 kg/5 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Precisão: ±1% da faixa de pressão central
  • Designs compatíveis com NACE disponíveis
  • Ampla variedade de aplicações graças a:
      – Sete diferentes faixas de pressão de controle
      – O controle de 200–15.000 psig/13,8–1.034 bar é opcional
      – Modelos de alta vazão Cv = 0,60 e baixa vazão Cv = 0,02 estão disponíveis
  • Corte estanque a bolhas em todas as pressões de reassentamento
  • Sensor de pistão seguro e confiável
  • A montagem em painel é padrão
  • Compatível com atuadores de ar TESCOM e controladores eletropneumáticos ER5000
  • Ligações de extremidades flangeadas disponíveis

Documentação e desenhos