Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-26-2700

Regulador de contrapressão de alta vazão TESCOM™ 26-2700

Product Description

A série 26-2700 é um regulador de contrapressão de alta vazão e baixa pressão com opções de carga por mola, cúpula e de ar. Ideal para uso no controle de bombas e compressores e no controle de pressão de processo. Adequado para injeção química de alta vazão e baixa pressão.

Pressões de entrada máximas
Carregado por ar: 450 psig/31,0 bar
Carregado por cúpula: 1000 psig/69,0 bar
Carregado por mola: 0 -
30, 80, 185, 300, 375 psig/2,1; 5,5; 12,8; 20,7; 25,9 bar
Sede, válvula principal
CTFE, Vespel® SP21
Corpo, castelo, tampa traseira
Latão, aço inoxidável 303, aço inoxidável 316
O-rings
Buna-N, etileno-propileno, Viton®
Diafragma
Gylon®
Peças restantes
Aço inoxidável série 300, Nitronic 60
Temperatura de operação
Consulte o seletor do número de peça
Tipo e tamanho da porta
SAE, NPTF
1/2, 3/4
Capacidade de vazão
Cv = 2,0
Tipo de carga
Mola, Ar, Cúpula
Peso aproximado:
10,5 lbs/4,8 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Serviço com gás ou líquido
  • Modelos com cúpula e com atuador de ar disponíveis
  • Compatível com controladores eletropneumáticos TESCOM ER5000
  • Recursos de alta vazão

Documentação e desenhos