Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-44-1800

Regulador de pressão industrial TESCOM™ série 44-1800

Product Description

O regulador de redução de pressão com detecção por pistão série 44-1800 está disponível em construção em latão ou aço inoxidável 316 com pressões de saída de até 2.500 psig/172 bar. Ideal para uso em bancadas de teste de uso geral e equipamentos industriais.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada: 6000 psig/414 bar
Faixa de pressão de saída: 0-2500 psig/0-172 bar
Material
Corpo: Latão ou aço inoxidável 316
Castelo: Latão, aço inoxidável série 300
Sede: Teflon®
O-ring: Viton-A®
Anel de segurança: Teflon®
Peças restantes
  Corpo em latão: Latão e aço inoxidável série 300
  Corpo inoxidável: Aço inoxidável 316
Temperatura de operação ambiente e do meio fluido
-15 °F a 165 °F/-26 °C a 74 °C
Tipo e tamanho da porta
1/4 NPTF
Capacidade de vazão
Sem ventilação: Cv = 0,06
Autoventilação: Cv = 0,15
Peso (sem medidores)
0,9 kg/2 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Econômicas
  • Design compacto
  • O projeto de sensor tipo pistão é seguro e confiável
  • A parada ajustável limita a pressão máxima de saída
  • Opção de construção em aço inoxidável ou latão
  • Disponível modelo com ventilação
  • Disponível com uma variedade de opções de portas e material

Documentação e desenhos